Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

ML7008CVUJ84S - SNR

ML7008CVUJ84S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, yüksek hız serisi (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap40 mm
D - Dış çap68 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
d1 - İç bilezik dış çapı49,2 mm
d2 - İç bilezik dış çapı46,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı60,91 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı63,31 mm
a - Yük uygulama noktası16 mm
α - Temas açısı17 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,185 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük10,9 kN
C0 - Statik yük6,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,4 kN
f0 - Faktör8.148
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.23
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,16 kN
Eksenel rijitlik65 N/µm
Radyal rijitlik308 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ41000 tr/min
N lim - gres30000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,747 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,253 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,285 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,143 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,443 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı45,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı45,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı62,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı62,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image