Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

ML71903CVUJ74S - SNR

ML71903CVUJ74S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, yüksek hız serisi (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap17 mm
D - Dış çap30 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği7 mm
d1 - İç bilezik dış çapı21 mm
d2 - İç bilezik dış çapı20,05 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı26,65 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı27,25 mm
a - Yük uygulama noktası7 mm
α - Temas açısı17 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,017 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2,14 kN
C0 - Statik yük1,07 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,08 kN
f0 - Faktör8.066
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.85
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,011 kN
Eksenel rijitlik17 N/µm
Radyal rijitlik84 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ94000 tr/min
N lim - gres68000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,974 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,026 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,278 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,139 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,443 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı19,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı19,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı27,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı27,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image