• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

ML71908HVUJ74S - SNR

ML71908HVUJ74S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, yüksek hız serisi (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap40 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı46,8 mm
d2 - İç bilezik dış çapı44,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı55,91 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı57,41 mm
a - Yük uygulama noktası18 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,109 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük6,5 kN
C0 - Statik yük4,35 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,29 kN
f0 - Faktör8.479
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.69
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,055 kN
Eksenel rijitlik78 N/µm
Radyal rijitlik173 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ38000 tr/min
N lim - gres26000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,415 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)13,586 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)10,358 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)5,179 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,457 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı44,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı44,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı57,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı57,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image