Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

MLCH7005CVDUJ74S - SNR

MLCH7005CVDUJ74S

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap25 mm
D - Dış çap47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı32,2 mm
d2 - İç bilezik dış çapı30,25 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı42,65 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı44,25 mm
a - Yük uygulama noktası11 mm
α - Temas açısı17 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,076 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük7,4 kN
C0 - Statik yük3,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,23 kN
f0 - Faktör7.736
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.53
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,035 kN
Eksenel rijitlik30 N/µm
Radyal rijitlik151 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ61000 tr/min
N lim - gres44000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,238 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,762 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,302 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,151 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,426 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı29,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı29,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı42,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı42,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image