• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

MLCH7007CVDUJ74S - SNR

MLCH7007CVDUJ74S

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap35 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14 mm
d1 - İç bilezik dış çapı43,2 mm
d2 - İç bilezik dış çapı40,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı54,31 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı56,71 mm
a - Yük uygulama noktası14 mm
α - Temas açısı17 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,149 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük10,4 kN
C0 - Statik yük6,1 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,37 kN
f0 - Faktör7.971
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.32
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,05 kN
Eksenel rijitlik39 N/µm
Radyal rijitlik198 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ45000 tr/min
N lim - gres33000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,716 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,284 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,326 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,663 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,436 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı40,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı40,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı56,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı56,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image