Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 45 mm D - Dış çap 75 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 16 mm d1 - İç bilezik dış çapı 54,7 mm d2 - İç bilezik dış çapı 52,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 66,31 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 68,46 mm a - Yük uygulama noktası 17 mm α - Temas açısı 17 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Hassasiyet sınıfı P4S Kütle 0,238 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 10,8 kN C0 - Statik yük 7 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,4 kN f0 - Faktör 8.278 Eksenel yer değiştirme K faktörü 1.23 Ön yük seviyesi 7 Ön yük değeri 0,055 kN Eksenel rijitlik 44 N/µm Radyal rijitlik 218 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 37000 tr/min N lim - gres 27000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,864 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 12,136 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 9,161 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 4,581 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,448 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 50,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 50,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 69,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 69,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors