Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 60 mm D - Dış çap 95 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 18 mm d1 - İç bilezik dış çapı 71,9 mm d2 - İç bilezik dış çapı 70,1 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 84,91 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 88,11 mm a - Yük uygulama noktası 21 mm α - Temas açısı 17 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Hassasiyet sınıfı P4S Kütle 0,426 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 17 kN C0 - Statik yük 12 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,66 kN f0 - Faktör 8.327 Eksenel yer değiştirme K faktörü 0.99 Ön yük seviyesi 7 Ön yük değeri 0,09 kN Eksenel rijitlik 65 N/µm Radyal rijitlik 318 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 28000 tr/min N lim - gres 21000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,809 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 13,191 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 9,542 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 4,771 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,45 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 67 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 67 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 88 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 88 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors