Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 65 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 18 mm d1 - İç bilezik dış çapı 76,9 mm d2 - İç bilezik dış çapı 75,1 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 89,91 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 93,11 mm a - Yük uygulama noktası 21 mm α - Temas açısı 17 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Hassasiyet sınıfı P4S Kütle 0,445 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 17,3 kN C0 - Statik yük 12,7 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,69 kN f0 - Faktör 8.402 Eksenel yer değiştirme K faktörü 0.96 Ön yük seviyesi 7 Ön yük değeri 0,09 kN Eksenel rijitlik 67 N/µm Radyal rijitlik 329 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 27000 tr/min N lim - gres 19500 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,336 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 13,664 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 10,178 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 5,089 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,453 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 72 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 72 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 93 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 93 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors