Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 15 mm D - Dış çap 32 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 9 mm d1 - İç bilezik dış çapı 20,15 mm d2 - İç bilezik dış çapı 18,8 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 27,15 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 28,45 mm a - Yük uygulama noktası 8 mm α - Temas açısı 17 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm Hassasiyet sınıfı P4S Kütle 0,028 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 3,4 kN C0 - Statik yük 1,48 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,09 kN f0 - Faktör 7.534 Eksenel yer değiştirme K faktörü 2.09 Ön yük seviyesi 7 Ön yük değeri 0,017 kN Eksenel rijitlik 18 N/µm Radyal rijitlik 87 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - gres 68000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,423 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,577 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,611 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,806 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,417 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 17,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 17,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 29,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 29,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,3 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,3 mm
Industry Calcul Factors