• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

MLE7009HVUJ74S - SNR

MLE7009HVUJ74S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, keçeli seri (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap45 mm
D - Dış çap75 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
d1 - İç bilezik dış çapı54,7 mm
d2 - İç bilezik dış çapı52,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı66,31 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı68,46 mm
a - Yük uygulama noktası22 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,238 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük10,3 kN
C0 - Statik yük6,7 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,4 kN
f0 - Faktör8.344
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.68
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,09 kN
Eksenel rijitlik92 N/µm
Radyal rijitlik205 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - gres23000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,923 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,077 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)9,171 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,586 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,451 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı50,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı50,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı69,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı69,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image