• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

MLE7010HVUJ74S - SNR

MLE7010HVUJ74S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, keçeli seri (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap50 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
d1 - İç bilezik dış çapı59,7 mm
d2 - İç bilezik dış çapı57,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı71,41 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı73,81 mm
a - Yük uygulama noktası23 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,256 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük11,1 kN
C0 - Statik yük7,7 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,46 kN
f0 - Faktör8.438
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.62
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,09 kN
Eksenel rijitlik101 N/µm
Radyal rijitlik224 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - gres21000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,372 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)13,628 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)9,965 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,983 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,455 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı55,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı55,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı74,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı74,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image