• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

MLE7012CVUJ74S - SNR

MLE7012CVUJ74S

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap60 mm
D - Dış çap95 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
d1 - İç bilezik dış çapı71,9 mm
d2 - İç bilezik dış çapı70,1 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı84,91 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı88,11 mm
a - Yük uygulama noktası21 mm
α - Temas açısı17 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,426 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük17 kN
C0 - Statik yük12 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,66 kN
f0 - Faktör8.327
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.99
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,09 kN
Eksenel rijitlik65 N/µm
Radyal rijitlik318 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ28000 tr/min
N lim - gres21000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,809 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)13,191 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)9,542 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,771 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,45 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı67 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı67 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı88 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı88 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image