• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

MLE71901HVUJ84S - SNR

MLE71901HVUJ84S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, keçeli seri (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap12 mm
D - Dış çap24 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği6 mm
d1 - İç bilezik dış çapı15,4 mm
d2 - İç bilezik dış çapı14,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı20,05 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı20,75 mm
a - Yük uygulama noktası7 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,011 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1,41 kN
C0 - Statik yük0,62 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,07 kN
f0 - Faktör8.007
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.21
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,035 kN
Eksenel rijitlik39 N/µm
Radyal rijitlik82 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - gres75000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,559 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,441 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,11 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,555 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,437 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı14,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı14,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı21,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı21,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image