Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

MLE71904HVUJ84S - SNR

MLE71904HVUJ84S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, keçeli seri (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap20 mm
D - Dış çap37 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği9 mm
d1 - İç bilezik dış çapı25,1 mm
d2 - İç bilezik dış çapı23,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı32,15 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı33,45 mm
a - Yük uygulama noktası11 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,036 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük3,7 kN
C0 - Statik yük1,82 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,11 kN
f0 - Faktör7.964
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.99
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,09 kN
Eksenel rijitlik66 N/µm
Radyal rijitlik140 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - gres47000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,969 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,031 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,913 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,457 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,436 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı22,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı22,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı34,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı34,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image