Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

MLE71905HVUJ84S - SNR

MLE71905HVUJ84S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, keçeli seri (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap25 mm
D - Dış çap42 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği9 mm
d1 - İç bilezik dış çapı30,6 mm
d2 - İç bilezik dış çapı29,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı37,65 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı38,95 mm
a - Yük uygulama noktası12 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,041 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük4,05 kN
C0 - Statik yük2,23 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,13 kN
f0 - Faktör8.224
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.88
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,1 kN
Eksenel rijitlik76 N/µm
Radyal rijitlik163 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - gres40000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,477 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,523 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,318 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,159 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,446 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı27,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı27,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı39,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı39,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image