Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

MLE71906CVUJ84S - SNR

MLE71906CVUJ84S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, keçeli seri (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap30 mm
D - Dış çap47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği9 mm
d1 - İç bilezik dış çapı35,1 mm
d2 - İç bilezik dış çapı33,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı42,15 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı43,45 mm
a - Yük uygulama noktası10 mm
α - Temas açısı17 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,047 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük4,6 kN
C0 - Statik yük2,75 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,15 kN
f0 - Faktör8.316
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.44
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,07 kN
Eksenel rijitlik43 N/µm
Radyal rijitlik199 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - gres42000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,898 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,102 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)9,453 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,727 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,45 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı32,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı32,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı44,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı44,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image