• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

MLE71907CVUJ84S - SNR

MLE71907CVUJ84S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, keçeli seri (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap35 mm
D - Dış çap55 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği10 mm
d1 - İç bilezik dış çapı41,4 mm
d2 - İç bilezik dış çapı40,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı48,75 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı50,05 mm
a - Yük uygulama noktası12 mm
α - Temas açısı17 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,075 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük5 kN
C0 - Statik yük3,35 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,18 kN
f0 - Faktör8.493
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.28
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,08 kN
Eksenel rijitlik50 N/µm
Radyal rijitlik234 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - gres36000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,886 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)14,114 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)11,08 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)5,54 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,457 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı39,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı39,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı50,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı50,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image