Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

MLE71911CVUJ84S - SNR

MLE71911CVUJ84S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, keçeli seri (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap55 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
d1 - İç bilezik dış çapı63,1 mm
d2 - İç bilezik dış çapı61,15 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı73,71 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı75,31 mm
a - Yük uygulama noktası17 mm
α - Temas açısı17 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,177 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük10 kN
C0 - Statik yük7,6 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,41 kN
f0 - Faktör8.566
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.05
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,15 kN
Eksenel rijitlik75 N/µm
Radyal rijitlik356 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - gres24000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)13,805 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)16,195 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)11,929 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)5,965 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,46 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı60,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı60,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı74,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı74,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image