Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

MLE71912CVUJ84S - SNR

MLE71912CVUJ84S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, keçeli seri (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap60 mm
D - Dış çap85 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
d1 - İç bilezik dış çapı68,1 mm
d2 - İç bilezik dış çapı66,15 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı78,71 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı80,31 mm
a - Yük uygulama noktası17 mm
α - Temas açısı17 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,19 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük10,3 kN
C0 - Statik yük8,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,44 kN
f0 - Faktör8.635
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.01
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,16 kN
Eksenel rijitlik80 N/µm
Radyal rijitlik378 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - gres22000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)14,814 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)17,186 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)12,834 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)6,417 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,463 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı65,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı65,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı79,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı79,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image