Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

MLE71912HVUJ74S - SNR

MLE71912HVUJ74S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, keçeli seri (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap60 mm
D - Dış çap85 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
d1 - İç bilezik dış çapı68,1 mm
d2 - İç bilezik dış çapı66,15 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı78,71 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı80,31 mm
a - Yük uygulama noktası23 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,19 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük9,8 kN
C0 - Statik yük7,8 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,44 kN
f0 - Faktör8.684
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.56
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,08 kN
Eksenel rijitlik108 N/µm
Radyal rijitlik242 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - gres18500 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)14,876 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)17,124 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)12,841 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)6,421 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,465 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı65,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı65,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı79,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı79,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image