Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

MR162412 - NTN

MR162412

İğneli rulman, işlenmiş bilezik , iç bileziksiz, çift taraflı omuzlar, yağlama deliği, inç boyutlar

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı25,4 mm
D - Dış çap38,1 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik19,05 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı2,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,068 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi23 kN
C0r - Statik yük kapasitesi28,1 kN
N lim - gres11000 tr/min
N lim - sıvı yağ16000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı33 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm