Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN Fw - Makara altı çapı 38,1 mm D - Dış çap 52,388 mm C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik 25,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Dış bilezikte yağlama deliği Oui/Yes k - Delik çapı 3 mm Radyal boşluk sınıfı CN Hassasiyet sınıfı P0 Kütle 0,143 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cr - Dinamik yük kapasitesi 41 kN C0r - Statik yük kapasitesi 61 kN N lim - gres 7500 tr/min N lim - sıvı yağ 11000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 46 mm ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm