Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d6 - Klipsteki delik çapı | 9 mm |
| b1 - Klips genişliği | 20 mm |
| e - Klipsin iç genişliği | 17,5 mm |
| h1 - Klipsin yüksekliği | 12 mm |
| s - Klipsin kalınlığı | 4 mm |
| Kütle | 0,035 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili somunun gösterimi | HM3048, HM3052 |
| İlişkili vidanın gösterimi | M8x16 |