Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d6 - Klipsteki delik çapı | 14 mm |
| b1 - Klips genişliği | 28 mm |
| e - Klipsin iç genişliği | 38 mm |
| h1 - Klipsin yüksekliği | 15 mm |
| s - Klipsin kalınlığı | 5 mm |
| Kütle | 0,115 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili somunun gösterimi | HM3172 |
| İlişkili vidanın gösterimi | M12x25 |