paslanmaz çelik insert rulman, kilitleme pimli küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 38,1 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 19 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 5,105 mm |
| d - Mil çapı | 28,575 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 62 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | 1/4-28UNF |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 5 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 1.5 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 15,9 mm |
| f0 - Faktör | 13.7 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 3,175 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 16,7 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 9 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 0,308 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,9 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,578 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 5,422 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,677 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,339 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,398 Hz |