paslanmaz çelik insert rulman, kilitleme pimli küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 38,1 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 19 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 5,1 mm |
| d - Mil çapı | 30 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 62 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | M6x1 |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 5 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 1.5 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 15,9 mm |
| f0 - Faktör | 13.7 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 3 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 16,7 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 9 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 0,31 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,9 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,578 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 5,422 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,677 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,339 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,398 Hz |