• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

MUCFBL205 - SNR

MUCFBL205

Termoplastik yatak, paslanmaz çelik bilyalı insert rulman ve soket setskur cıvatalar, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği34 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği11,4 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik41,6 mm
B - İç bileziğin genişliği34,1 mm
d - Mil çapı25 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe21,8 mm
G - Gresörlük1/4"-28
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı120,6 mm
H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi85,7 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe41,3 mm
J3 - Sabitleme deliğinin rulman merkezine mesafesi46 mm
J4 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe28,6 mm
L - Yatak genişliği / çapı70 mm
L2 - Yatak flanş genişliği63,5 mm
N - Sabitleme deliği boyutu10,7 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi11,9 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,3 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,3 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,9 N-m