Termoplastik yatak, paslanmaz çelik bilyalı insert rulman ve soket setskur cıvatalar, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- MUC206-20FD
- FBL206
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 32 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 13,3 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 41,5 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 38,1 mm |
| d - Mil çapı | 31,75 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 19,3 mm |
| G - Gresörlük | 1/4"-28 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 138,5 mm |
| H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi | 96,5 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 47,6 mm |
| J3 - Sabitleme deliğinin rulman merkezine mesafesi | 52,4 mm |
| J4 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 31,8 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 83 mm |
| L2 - Yatak flanş genişliği | 76 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 10,7 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 15,9 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 16,7 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 9 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,488 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,9 N-m |