Termoplastik yatak, paslanmaz çelik bilyalı insert rulman ve soket setskur cıvatalar, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- MUC206FD
- FBL206
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 32 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 13,3 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 41,5 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 38,1 mm |
d - Mil çapı | 30 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 19,3 mm |
G - Gresörlük | 1/4"-28 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 138,5 mm |
H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi | 96,5 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 47,6 mm |
J3 - Sabitleme deliğinin rulman merkezine mesafesi | 52,4 mm |
J4 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 31,8 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 83 mm |
L2 - Yatak flanş genişliği | 76 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 10,7 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 15,9 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 16,7 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 9 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,49 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,9 N-m |