• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

MUCFBL207-20 - SNR

MUCFBL207-20

Termoplastik yatak, paslanmaz çelik bilyalı insert rulman ve soket setskur cıvatalar, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği36,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği16,1 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik47,1 mm
B - İç bileziğin genişliği42,9 mm
d - Mil çapı31,75 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe21,7 mm
G - Gresörlük1/4"-28
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı157 mm
H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi109,5 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe50,8 mm
J3 - Sabitleme deliğinin rulman merkezine mesafesi60,3 mm
J4 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe31,8 mm
L - Yatak genişliği / çapı95 mm
L2 - Yatak flanş genişliği89 mm
N - Sabitleme deliği boyutu13.1 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi22 kN
C0 - Statik yük kapasitesi12,3 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,66 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8,3 N-m