• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

MUCNFL205 - SNR

MUCNFL205

Termoplastik yatak, paslanmaz çelik bilyalı insert rulman ve soket setskur cıvatalar, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres
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
A - Yatak yüksekliği29,1 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği13,5 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik36,8 mm
B - İç bileziğin genişliği34,1 mm
d - Mil çapı25 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe17 mm
G - Gresörlük1/4"-28
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı130 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe99 mm
L - Yatak genişliği / çapı70 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi11,9 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,3 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,3 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,9 N-m