Termoplastik yatak, paslanmaz çelik bilyalı insert rulman ve soket setskur cıvatalar, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- MUC207-20FD
- NFL207
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 32,8 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 16,1 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 43,4 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 42,9 mm |
| d - Mil çapı | 31,75 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 18 mm |
| G - Gresörlük | 1/4"-28 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 163 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 130 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 90 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 13 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 17,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 22 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 12,3 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,66 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8,3 N-m |