Termoplastik yatak, paslanmaz çelik bilyalı insert rulman ve soket setskur cıvatalar, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- MUC206-18FD
- PPL206
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 46 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 27 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 38,1 mm |
d - Mil çapı | 28,575 mm |
G - Gresörlük | 1/4-28 UNF |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 42,9 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 17,8 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 83 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 119 mm |
L - Yatak genişliği | 162 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 14 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 18 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 15,9 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 16,7 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 9 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,538 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,9 N-m |