• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

MUCPPL206-20 - SNR

MUCPPL206-20

Termoplastik yatak, paslanmaz çelik bilyalı insert rulman ve soket setskur cıvatalar, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres
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
A - Yatak genişliği46 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği27 mm
B - İç bileziğin genişliği38,1 mm
d - Mil çapı31,75 mm
G - Gresörlük1/4-28 UNF
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı42,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği17,8 mm
H2 - Yatak yüksekliği83 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe119 mm
L - Yatak genişliği162 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu18 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine15,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi16,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi9 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,538 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,9 N-m