Termoplastik yatak, paslanmaz çelik bilyalı insert rulman ve soket setskur cıvatalar, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- MUC207-20FD
- TBLI207
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 47,5 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 32,5 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 42,9 mm |
d - Mil çapı | 31,75 mm |
E - Sabitleme deliği diş derinliği | 15,5 mm |
G - Gresörlük | 1/4-28 UNF |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 47,6 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 18,5 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 95 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 82,6 mm |
L - Yatak genişliği | 110 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 1/2-13 UNC |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 17,5 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 22 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 12,3 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,73 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8,3 N-m |