• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

MUCTBL207 - SNR

MUCTBL207

Termoplastik yatak, paslanmaz çelik bilyalı insert rulman ve soket setskur cıvatalar, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres
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
A - Yatak genişliği47,5 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği32,5 mm
B - İç bileziğin genişliği42,9 mm
d - Mil çapı35 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği15,5 mm
G - Gresörlük1/4-28 UNF
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı47,6 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği18,5 mm
H2 - Yatak yüksekliği95 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe82,6 mm
L - Yatak genişliği110 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM10
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi22 kN
C0 - Statik yük kapasitesi12,3 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,74 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8,3 N-m