• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Binek araç şanzıman rulmanı

N.12507.S02.H100 - SNR

Referans N.12507.S02.H100

NTN ve SNR markalarının OEM otomotiv parçalarındaki uzmanlığını yansıtan orijinal kalitede bir ürün grubu: TEKLİ ŞANZIMAN RULMANLARI.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • N.12507.S02.H100

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight0,444 kg
Dış çap 180 mm
Genişlik 120 mm
Vites kutusu koduC503
İç çap n°141 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansFiat46403498Fiat60800408Fiat60810881

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa Romeo15515506/1993 => 07/1997--Alfa Romeo16416409/1993 => 08/1998--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2003--Alfa RomeoSPIDERSPIDER01/1995 => 01/2003--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/2003--CitroenC25C2509/1993 => 01/1994--CitroenC25C25 109/1993 => 01/1994--CitroenC25C25 209/1993 => 01/1994--FiatCOUPECOUPE09/1998 => 08/2000--FiatTEMPRATEMPRA 102/1993 => 11/1995--FiatTEMPRATEMPRA 202/1993 => 11/1995--LanciaDEDRADEDRA09/1993 => 11/1995--LanciaDELTADELTA09/1993 => 06/1988--LanciaDELTADELTA I09/1993 => 12/1993--LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999--LanciaDELTADELTA III06/2008 => 11/2014--LanciaKAPPAKAPPA09/1994 => 09/2001--LanciaTHEMATHEMA09/1993 => 10/1994--LanciaTHEMATHEMA I09/1993 => 10/1994--