Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

N214C3 - NTN

N214C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap125 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
E - Makara üstü çapı110,5 mm
F - Makara altı çapı84,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı89,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle1,1 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük92,5 kN
C0 - Statik yük95 kN
Cu - Yorulma sınır yükü11,6 kN
N lim - sıvı yağ6500 tr/min
N lim - gres5500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı78 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı117 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap113 mm
Dc max - Dış bileziğin maks. geçiş ölçüsü109 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image