Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes
--> Silindirik Makaralı Rulmanlarda geçerli özel indirimli fiyatlarımızı inceleyin
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - İç çap | 75 mm |
| D - Dış çap | 130 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 25 mm |
| E - Makara üstü çapı | 118,5 mm |
| F - Makara altı çapı | 88,5 mm |
| d1 - İç bilezik flanş dış çapı | 94,3 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Kütle | 1,29 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 136 kN |
| C0 - Statik yük | 167 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 20,2 kN |
| N ref - Referans termal hız | 4400 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 6200 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | |
|---|---|
| BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 7,696 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 10,304 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 6,755 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 3,378 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,428 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 83 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 122 mm |
| Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap | 120 mm |
| Dc max - Dış bileziğin maks. geçiş ölçüsü | 117 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors