• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

N217EG15 - SNR

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes

--> Silindirik Makaralı Rulmanlarda geçerli özel indirimli fiyatlarımızı inceleyin

 

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap85 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği28 mm
E - Makara üstü çapı136,5 mm
F - Makara altı çapı100,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı107,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,92 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük167 kN
C0 - Statik yük199 kN
Cu - Yorulma sınır yükü23,1 kN
N ref - Referans termal hız4000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız5400 tr/min
N lim - sıvı yağ4500 tr/min
N lim - gres3700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,209 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,791 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,431 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,216 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,424 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı94 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı141 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap138 mm
Dc max - Dış bileziğin maks. geçiş ölçüsü133 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image