Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes
--> Silindirik Makaralı Rulmanlarda geçerli özel indirimli fiyatlarımızı inceleyin
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - İç çap | 95 mm |
| D - Dış çap | 170 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 32 mm |
| E - Makara üstü çapı | 154,5 mm |
| F - Makara altı çapı | 112,5 mm |
| d1 - İç bilezik flanş dış çapı | 120,5 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2,1 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 2,1 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Kütle | 2,89 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 205 kN |
| C0 - Statik yük | 241 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 27 kN |
| N ref - Referans termal hız | 3800 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 4800 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | |
|---|---|
| BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 7,163 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 9,837 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 6,2 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 3,1 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,421 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 106 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 159 mm |
| Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap | 156 mm |
| Dc max - Dış bileziğin maks. geçiş ölçüsü | 151 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
Industry Calcul Factors