• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

N.220.E.G15 - SNR

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes

--> Silindirik Makaralı Rulmanlarda geçerli özel indirimli fiyatlarımızı inceleyin

 

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap100 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği34 mm
E - Makara üstü çapı163 mm
F - Makara altı çapı119 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı127,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle3,5 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük251 kN
C0 - Statik yük308 kN
Cu - Yorulma sınır yükü33,9 kN
N ref - Referans termal hız3500 tr/min
N lim - Mekanik limit hız4500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,174 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,826 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,253 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,127 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,422 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı111 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı169 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap165 mm
Dc max - Dış bileziğin maks. geçiş ölçüsü160 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image