Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - İç çap | 55 mm |
D - Dış çap | 120 mm |
B - Rulman/İç bilezik genişliği | 29 mm |
E - Makara üstü çapı | 106,5 mm |
F - Makara altı çapı | 70,5 mm |
d1 - İç bilezik flanş dış çapı | 77,5 mm |
rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
Radyal boşluk sınıfı | CN |
Kütle | 1,48 kg |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük | 137 kN |
C0 - Statik yük | 143 kN |
Cu - Yorulma sınır yükü | 17,4 kN |
Nref - Referans termal hız | 5300 tr/min |
Nlim - Mekanik limit hız | 7100 tr/min |
Nlim - sıvı yağ | 5600 tr/min |
Nlim - gres | 4700 tr/min |
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
RULMAN FREKANSLARI | |
---|---|
BPFO - Karakteristik dış bilezik frekansı (60 tr/dak) | 5,178 Hz |
BPFI - Karakteristik iç bilezik frekansı (60 tr/dak) | 7,822 Hz |
FTF - Karakteristik kafes frekansı (60 tr/dak) | 0,398 Hz |
BSF - Karakteristik yuvarlanma elemanı frekansı (60 tr/dak) | 4,713 Hz |
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
---|---|
da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 64 mm |
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 111 mm |
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap | 108 mm |
Dc max - Dış bileziğin maks. geçiş ölçüsü | 105 mm |
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 2 mm |