• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Binek araç şanzıman rulmanı

N.41660.H300 - SNR

NTN ve SNR markalarının OEM otomotiv parçalarındaki uzmanlığını yansıtan orijinal kalitede bir ürün grubu: TEKLİ ŞANZIMAN RULMANLARI.

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 1 (Gearbox)21 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)47 mm
Weight0,748 kg
External diameter 1 (Gearbox)96 mm
Vites kutusu koduC546 / M40 / M38

OE Equivalents

ÜreticiReferansCitroen, Peugeot2317A2Fiat55560095

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenJumperJUMPER III06/2006 => 04/2014--FiatDUCATODUCATO03/2008 => 10/2011--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => 10/2011--PeugeotBoxerBOXER III06/2006 => 04/2014--ToyotaAURISAURIS II03/2008 => 10/2011--