• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Binek araç şanzıman rulmanı

N45002S03H500 - SNR

Referans N45002S03H500

NTN ve SNR markalarının OEM otomotiv parçalarındaki uzmanlığını yansıtan orijinal kalitede bir ürün grubu: TEKLİ ŞANZIMAN RULMANLARI.

Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
  • N.40021.S01.H100 - SNR

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 1 (Gearbox)14 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)47 mm
External diameter 1 (Gearbox)1999 mm
Weight0,117 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa Romeo147147 1 => --Alfa Romeo147147 2 => --Alfa Romeo156156 1 => --Alfa Romeo156156 2 => --Alfa Romeo156156 3 => --Alfa Romeo166166 1 => --Alfa Romeo166166 2 => --Alfa RomeoALFA GTALFA GT => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => 08/2013--FiatALBEAALBEA03/2002 => 09/2004--FiatBRAVABRAVA I05/1995 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I05/1995 => 02/2002--FiatDobloDOBLO I09/2001 => 09/2004--FiatMAREAMAREA => --FiatPalioPALIO 102/2001 => 08/2002--FiatPuntoPUNTO I06/1993 => 08/1999--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatPalioPalio05/1999 => 08/2002--FiatSTILOSTILO => --FiatSienaSiena03/2002 => 09/2004--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 09/2004--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 09/2004--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--LanciaY10Y10 I12/1988 => 09/1995--LanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 09/2004--