İğneli rulman, işlenmiş bilezik, ayrılabilir, iç bilezikli

NA0-35X50X17 - NTN

NA0-35X50X17

İğneli rulman, işlenmiş bilezikler, ayrılabilir, iç bilezikli

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap33 mm
D - Dış çap50 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik17 mm
F - Makara altı çapı40 mm
E - Makara üstü çapı45 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,113 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi21,8 kN
C0r - Statik yük kapasitesi41,5 kN
N lim - gres6500 tr/min
N lim - sıvı yağ10000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı37 mm
db - İç bilezik omuz çapı44,4 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı48 mm
Db - Dış bilezik düz mil omuzu çapı40,6 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm