• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İç bilezikli kam makarası

NA2201LL/3AS - NTN

NA2201LL/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap12 mm
D - Dış çap32 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik13,8 mm
F - Makara altı çapı16 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı22 mm
R - Palet makarası yarıçapı500 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Kafesli / kafessiz rulmanAvec
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,067 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi8,1 kN
C0r - Statik yük kapasitesi10,3 kN
Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik2,86 kN
N lim - gres9500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C