İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bilezikli

NA4836 - NTN

NA4836

İğneli rulman, işlenmiş bilezikler, iç bilezikli, çift taraflı omuzlar

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap180 mm
D - Dış çap225 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik45 mm
F - Makara altı çapı195 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
s - Maks. Eksenel offset1,5 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3,5 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle4,19 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi195 kN
C0r - Statik yük kapasitesi540 kN
N lim - gres1400 tr/min
N lim - sıvı yağ2100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı186,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı218,5 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm