İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bilezikli

NA4852 - NTN

NA4852

İğneli rulman, işlenmiş bilezikler, iç bilezikli, çift taraflı omuzlar

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap260 mm
D - Dış çap320 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik60 mm
F - Makara altı çapı285 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
s - Maks. Eksenel offset2 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı4 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle10,8 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi375 kN
C0r - Statik yük kapasitesi1160 kN
N lim - gres950 tr/min
N lim - sıvı yağ1400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı269 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı311 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm