İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bilezikli

NA4876 - NTN

NA4876

İğneli rulman, işlenmiş bilezikler, iç bilezikli, çift taraflı omuzlar

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap380 mm
D - Dış çap480 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik100 mm
F - Makara altı çapı415 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
s - Maks. Eksenel offset2 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı5 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle44,5 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi1000 kN
C0r - Statik yük kapasitesi2840 kN
N lim - gres650 tr/min
N lim - sıvı yağ950 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı391 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı469 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm